0RCY-T0T12A
Bel Fuse
Power Solutions
0RCY-T0T12A
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/0rcy_t0t12a/0rcy_t0t12a.prj},{NB=0RCY-T0T12A},{PN=0RCY-T0T12A},{DESC=Eighth-Brick DC-DC Converter, Power 300W, Output 12VDC, 25A, Input 36-72VDC, Active High, with Baseplate, Through Hole Mount, RoHS Complinat},{POWER=300},{VIN=36-72},{OV=12},{OC=25},{OT=-40 to 85},{SHA256=chPDpGNcJMvIV49XaMdfiPsT2AfIjxu7ZOOgUZz6KDk=},{INAME=00008__0rcy2dt0t12b2estep}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0rcy_t0t12a - Bel Power Solutions
Bill of material
0RCY-T0T12A
Part Number
0RCY-T0T12A
Description
Eighth-Brick DC-DC Converter, Power 300W, Output 12VDC, 25A, Input 36-72VDC, Active High, with Baseplate, Through Hole Mount, RoHS Complinat
Power
300
W
Voltage Input
36-72
VDC
Output Voltage
12
VDC
Output Current
25
A
Operating Temperature
-40 to 85
°C
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성