??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0ALBBK250-BB
Bill of material
0ALBBK250-BB
Part Number
0ALBBK250-BB
Description
800V-Rated fuse for EV/HEV/ESS applications, 250A, Stud mount with offset blade
Current
250 A
Voltage
800 DC
Interrupting Rating
50000 DC
Characteristic
aR
Mounting Style
Stud-Mount
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей