0AFGB9250SBA
Bel Fuse
Circuit Protection
0AFGB9250SBA
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/circuit_protection/0afgb9250sba/0afgb9250sba.prj},{NB=0AFGB9250SBA},{SHA256=pKDsTTOVPTSQPMoYtlpLkLeQ3SIYdueKTNtpf8wxh54=},{INAME=00004__0afg},{PN=0AFGB9250SBA},{DESC=240/150V-Rated fuse for EV & HEV applications, 25A, stud mount with offset blade},{CR=25},{VAC=240},{VDC=150},{IRAC=50000},{IRDC=10000},{CHARACTERISTIC=aR}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0AFGB9250SBA
Bill of material
0AFGB9250SBA
Part Number
0AFGB9250SBA
Description
240/150V-Rated fuse for EV & HEV applications, 25A, stud mount with offset blade
Current Rating
25
A
Voltage
240
VAC
Voltage
150
VDC
Interrupting Rating
50000
AC
Interrupting Rating
10000
DC
Characteristic
aR
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성