0ADBP0500-RE
Bel Fuse
Circuit Protection
0ADBP0500-RE
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/circuit_protection/0adbp0500_re/0adbp0500_re.prj},{NB=0ADBP0500-RE},{PN=0ADBP0500-RE},{DESC=Ceramic tube fuse, UL, Fast Acting, 6x32mm Axial Pigtail Fuse, High Voltage Rating, 1000V, 500mA},{CURRENT=0,5},{VAC=1000},{VDC=1000},{IRAC=10000},{IRDC=10000},{CS=6x32 (Axial Lead)},{CHARACTERISTIC=Fast Blow},{PACKAGING=Bulk (Pigtail)},{DEFAULTSORTATTR=7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0ADBP0500-RE
Bill of material
0ADBP0500-RE
Part Number
0ADBP0500-RE
Description
Ceramic tube fuse, UL, Fast Acting, 6x32mm Axial Pigtail Fuse, High Voltage Rating, 1000V, 500mA
Current
0,5
A
Voltage
1000
VAC
Voltage
1000
VDC
Interrupting Rating
10000
AC
Interrupting Rating
10000
DC
Case Size
6x32 (Axial Lead)
Characteristic
Fast Blow
Packaging
Bulk (Pigtail)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성