??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
097 - Té de transition
Nomenclature
AGRU_11097002507_Adaptor Tee_with metal female thread_PPR grey_25X1/2 - MOP 20 bar
LOD Destination
LOD Level
Numéro de l'article
Numéro de l'article
Code d'image
097
Poids
kg
Dimension longue
Dimension courte
Description 1
Té de transition
Description 2
avec filetage int. métallique
Description 3
class1-10bar class2-8bar
Matériel
PPR gris
Manufacturing process
-
Technologie de connexion
soudage par emboîtement
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Pouce
Dimension L
mm
Z
mm
DSP
mm
DSP1
mm
T
mm
T1
14.000 mm
RIN
0.500 Pouce
P
20.000 bar
KGEW
18.630 mm
Dimension E
20.960 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés