??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0930700007 - KSP L80 S
Stückliste
Weidmueller 0930700007
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
0930700007
Herstellertypbezeichnung
KSP L80 S
Kurzbeschreibung
Schutzkappe (Kabelverschraubung) 80.00 mm, Silikon
Langbeschreibung
Die Schutzhaube schützt die Kabelverschraubungen vor äußeren Umwelteinflüssen.
GTIN
4032248976027
Name des Herstellers
Weidmueller Group
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-60 °C
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
200 °C
Werkstoff
Silikon
Farbe
blau
Material
Kunststoff
Masse
0.055 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen