??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
0930061224 - KDSU M50 BS O NI 2 G50S
Nomenclature
Weidmueller 0930061224
Preview
Manufacturer Product ID
0930061224
Manufacturer Type Description
KDSU M50 BS O NI 2 G50S
Description short
Presse-étoupe Ex (en métal) droit, M 50, 16 mm, Armature à conducteur simple rigide, Armature feuille métallique, Armature tressée, 0.1 - 2.5 mm, OD min. 39.4 - OD max. 46.7 mm, ID min. 28.10 - ID max. 38.20 mm, IP66, IP68 - 2,5 bars, Laiton, nickelé
Description long
Presse-étoupe pour zones explosibles (Ex e et Ex d). Le presse-étoupe peut être utilisé avec des câbles blindés ou non blindés.
GTIN-Code
4032248918027
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP66
max. sealing range
46.700 mm
min. sealing range
39.400 mm
Bend protection present
Yes
Counter nut present
No
Design
straight
minimum ambient temperature (during operation)
-60 °C
maximum ambient temperature (during operation)
180 °C
thread length connection thread
16 mm
material of the sealing insert
Silicone
for armored cables
Yes
max. sealing value inner jacket
38.200 mm
min. sealing value inner mat
28.100 mm
max. thickness of the reinforcement
2.500 mm
min. thickness of the reinforcement
0.100 mm
type of seal Ex
Other
material
brass nickel-plated
Color
gray
Without halogens
Yes
Explosion protection categories for gases
Mass
1.782 kg
customs tariff number (TARIC)
74198090
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés