??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0930051212 - KDSU M40 BS O SC 2 G40
Stückliste
Weidmueller 0930051212
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
0930051212
Herstellertypbezeichnung
KDSU M40 BS O SC 2 G40
Kurzbeschreibung
Ex-Kabelverschraubung (Metall) gerade, M 40, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 2 mm, OD min. 33 - OD max. 40.6 mm, ID min. 23.00 - ID max. 32.20 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing
Langbeschreibung
Kabelverschraubung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex e und Ex d). Die Verschraubung kann mit armierten oder nicht armierten Kabeln verwendet werden.
GTIN
4032248917990
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Schutzart (IP, montiert)
IP66
max. Dichtwert
40.600 mm
min. Dichtwert
33 mm
Biegeschutz vorhanden
Ja
Gegenmutter vorhanden
Nein
Bauform
gerade
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-60 °C
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
180 °C
Gewindelänge Anschlussgewinde
16 mm
Material des Dichteinsatzes
Silikon
für armierte Kabel
Ja
max. Dichtwert Innenmantel
32.200 mm
min. Dichtwert Innenmantel
23 mm
max. Stärke der Armierung
2 mm
min. Stärke der Armierung
0.100 mm
Art der Dichtung Ex
sonstige
Werkstoff
Messing
halogenfrei
Ja
Explosionsschutz Kategorie für Gas
Masse
1.113 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
74198090
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen