??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
0930041211 - KDSU M32 BS O SC 1 G32
Kusovník
Weidmueller 0930041211
Preview
Manufacturer Product ID
0930041211
Manufacturer Type Description
KDSU M32 BS O SC 1 G32
Description short
Ex kabelová průchodka (kov) rovný, M 32, 16 mm, Jednodrátové pancéřování, Pancéřování kovovým plechem, Pletené pancéřování, 0.1 - 2 mm, OD min. 23.2 - OD max. 30.5 mm, ID min. 19.50 - ID max. 26.30 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Mosaz
Description long
Kabelová průchodka pro použití v zónách s nebezpečím výbuchu (Ex e a Ex d). Kabelovou průchodku je možné použít s pancéřovanými a nepancéřovanými kabely.
GTIN-Code
4032248917952
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP66
max. sealing range
30.500 mm
min. sealing range
23.200 mm
Bend protection present
Yes
Counter nut present
No
Design
straight
minimum ambient temperature (during operation)
-60 °C
maximum ambient temperature (during operation)
180 °C
thread length connection thread
16 mm
material of the sealing insert
Silicone
for armored cables
Yes
max. sealing value inner jacket
26.300 mm
min. sealing value inner mat
19.500 mm
max. thickness of the reinforcement
2 mm
min. thickness of the reinforcement
0.100 mm
type of seal Ex
Other
material
Brass
Without halogens
Yes
Explosion protection categories for gases
Mass
0.750 kg
customs tariff number (TARIC)
74198090
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model