??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0914950 - TMC 2 M1 120 0,6A
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0914950
Artikelnummer des Herstellers
0914950
Kurzbeschreibung
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter
Langbeschreibung
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, Nennstrom: 0,6 A, Nennspannung: 250 V, Art der Sicherung: Automat, Montageart: Tragschiene: 35 mm
Herstellertypbezeichnung
TMC 2 M1 120 0,6A
Produktbild
Farbe
schwarz
Internationale Artikelnummer
4017918009632
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
52
Bemessungsspannung
250 V
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
0.600 A
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.200 mm^2
Anzahl der Etagen
2
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V-2
Abschlussplatte erforderlich
Nein
Werkstoff des Isolierkörpers
PA66
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Schraubanschluss
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.250 mm^2
min. Betriebstemperatur
-30 °C
max. Betriebstemperatur
60 °C
Länge
82.500 mm
Montageart
DIN-Schiene
Nettogewicht
0.13707 kg
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.200 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.200 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.750 mm^2
max. Versorgungsspannung (Defektanzeige)
65 V
Ausführung des Sicherungshalters
Other
GTIN
4017918009632
Herstellerproduktbezeichnung
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter
Herstellerproduktbeschreibung
Thermomagnetischer Schutzschalter, 2-polig, mittelträge, 1 Schließer und 1 Öffner, mit Universalfuß zur Montage auf NS 32 oder NS 35
Herstellerprodukttyp
TMC 2 M1 120 0,6A
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/0914950
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85362010
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen