??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0914523 - TMC 1 M1 100 10,0A
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0914523
Product number of the Manufacturer
0914523
Description short
Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique
Description long
Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, intensité nominale: 10 A, tension nominale: 250 V, type de fusible: Disjoncteur, type de montage: Profilé : 35 mm
Manufacturer Type Description
TMC 1 M1 100 10,0A
Preview
Tension nominale
250 V
Rated current [In] for the power loss specification
10 A
section minimum du conducteur, rigide
0.200 mm^2
Nombre de niveaux
2
classe d’inflammabilité
V-2
plaque d'obturation nécessaire
No
matériau isolant
PA66
type de commande
Screw connection
type de raccordement 2
Screw connection
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.250 mm^2
température de fonctionnement minimum
-30 °C
température de fonctionnement maximum
60 °C
couleur
Black
longueur
82.500 mm
Type de montage
DIN track
poids net
0.063 kg
section maximum du conducteur, souple
4 mm^2
section maximum de conducteur fil fin avec embout
4 mm^2
section minimum de conducteur multibrin
0.200 mm^2
section maximum du conducteur, rigide
6 mm^2
section minimum du conducteur, souple
0.200 mm^2
section maximum de conducteur multibrin
0.750 mm^2
type
Other
GTIN
4017918009205
Manufacturer product designation
Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique
Manufacturer product description
Disjoncteur de protection thermomagnétique, 1 pôle, semi-temporisé, 1 contact NO, pied universel à monter sur NS 32 ou NS 35
Product type
TMC 1 M1 100 10,0A
GLN of manufacturer
4063151
GTIN-Code
4017918009205
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85362010
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés