??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
0914374 - TMC 1 M1 100 0,2A
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 0914374
Product number of the Manufacturer
0914374
Description short
Interruttore di protezione magnetotermico
Description long
Interruttore di protezione magnetotermico, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, corrente nominale: 0,2 A, tensione nominale: 250 V, tipo di fusibile: Macchina, tipo di montaggio: Guida di supporto: 35 mm
Manufacturer Type Description
TMC 1 M1 100 0,2A
article view
color
Black
GTIN-Code
4017918009052
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
52
tensione dimensionata
250 V
Rated current [In] for the power loss specification
0.200 A
min. sezione del conduttore rigido
0.200 mm^2
quantità di piani
2
classe di infiammabilità
V-2
piastra terminale richiesta (S/N)
No
materiale isolante
PA66
esecuzione del collegamento
Screw connection
esecuzione del collegamento 2
Screw connection
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.250 mm^2
Min. operating temperature
-30 °C
Max. operating temperature
60 °C
lunghezza
82.500 mm
tipo di montaggio
DIN track
Mass
0.066016 kg
max. sezione del conduttore flessibile
4 mm^2
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4 mm^2
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.200 mm^2
max. sezione del conduttore rigido
6 mm^2
min. sezione del conduttore flessibile
0.200 mm^2
max. connectable conductor cross-section multiple wire
0.750 mm^2
max. supply voltage for defect display
65 V
esecuzione
Other
codice EAN
4017918009052
Manufacturer product designation
Interruttore di protezione magnetotermico
Manufacturer product description
Interruttore di protezione magnetotermico, a 1 polo, semi-ritardato, con 1 contatto in chiusura, con piedino universale per il montaggio su NS 32 oppure NS 35
Product type
TMC 1 M1 100 0,2A
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85362010
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD