??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0914277 - TMC 1 F1 200 2,0A
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0914277
Artikelnummer des Herstellers
0914277
Kurzbeschreibung
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter
Langbeschreibung
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, Nennstrom: 2 A, Art der Sicherung: Automat, Montageart: Tragschiene: 35 mm
Herstellertypbezeichnung
TMC 1 F1 200 2,0A
Produktbild
Bemessungsspannung
65 V
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
2 A
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.200 mm^2
Anzahl der Etagen
2
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V-2
Abschlussplatte erforderlich
Nein
Werkstoff des Isolierkörpers
PA66
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Schraubanschluss
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.250 mm^2
min. Betriebstemperatur
-30 °C
max. Betriebstemperatur
60 °C
Farbe
schwarz
Länge
82.500 mm
Montageart
DIN-Schiene
Nettogewicht
0.068 kg
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.200 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.200 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.750 mm^2
max. Versorgungsspannung (Defektanzeige)
65 V
Ausführung des Sicherungshalters
Other
GTIN
4017918008956
Herstellerproduktbezeichnung
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter
Herstellerproduktbeschreibung
Thermomagnetischer Schutzschalter, 1-polig, flink, 1 Öffner, mit Universalfuß zur Montage auf NS 32 oder NS 35
Herstellerprodukttyp
TMC 1 F1 200 2,0A
GLN des Herstellers
4063151
Internationale Artikelnummer
4017918008956
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
52
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85362010
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen