??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
0903044 - EC-E 3A DC24V
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 0903044
Product number of the Manufacturer
0903044
Description short
Interruttore di protezione elettronico
Description long
Interruttore di protezione elettronico, 1 ingresso di reset, corrente nominale: 3 A
Manufacturer Type Description
EC-E 3A DC24V
article view
GTIN-Code
4046356466905
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
classe di infiammabilità
V0
tipo di montaggio
DIN rail: 35 mm
larghezza
12.4 mm
altezza
80 mm
Mass
0.0681 kg
profondità
80 mm
Pole number
1
Contact design
without electrical isolation
Max. operating voltage
32 V
min. operating voltage
18 V
Nominal current
3 A
remote signaling contact present
No
tensione di servizio
24 V
forma di costruzione
DIN rail module, one-piece
max. ambient temperature during operation
50 °C
max. capacitive load
0.020 µF
Fuse type
Electronic
Active current limitation
0
min. ambient temperature during operation
0 °C
codice EAN
4046356466905
Manufacturer product designation
Interruttore di protezione elettronico
Manufacturer product description
Interruttore di protezione elettronico, 1 ingresso di reset, corrente nominale: 3 A
Product type
EC-E 3A DC24V
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85362010
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD