??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0903044 - EC-E 3A DC24V
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0903044
Artikelnummer des Herstellers
0903044
Kurzbeschreibung
Elektronischer Geräteschutzschalter
Langbeschreibung
Elektronischer Schutzschalter, 1 Reset-Eingang, Nennstrom: 3 A
Herstellertypbezeichnung
EC-E 3A DC24V
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356466905
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Montageart
DIN rail: 35 mm
Breite
12.4 mm
Höhe
80 mm
Nettogewicht
0.0681 kg
Tiefe
80 mm
Polzahl
1
Kontaktausführung
without electrical isolation
max. Betriebsspannung
32 V
min. Betriebsspannung
18 V
Nennstrom
3 A
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
Betriebsspannung
24 V
Bauform
DIN rail module, one-piece
max. Umgebungstemperatur während des Betriebs
50 °C
max. kapazitive Last
0.020 µF
Sicherungstyp
elektronisch
Aktive Strombegrenzung
0
min. Umgebungstemperatur während des Betriebs
0 °C
GTIN
4046356466905
Herstellerproduktbezeichnung
Elektronischer Geräteschutzschalter
Herstellerproduktbeschreibung
Elektronischer Schutzschalter, 1 Reset-Eingang, Nennstrom: 3 A
Herstellerprodukttyp
EC-E 3A DC24V
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85362010
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen