??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
0903029 - EC-E1 8A
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 0903029
Product number of the Manufacturer
0903029
Description short
Interruttore di protezione elettronico
Description long
Interruttori di protezione elettronici, contatto di segnale: 1 in chiusura, corrente nominale: 8 A
Manufacturer Type Description
EC-E1 8A
article view
Contact design
without electrical isolation
Construction form
DIN rail module, one-piece
GTIN-Code
4046356328043
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
classe di infiammabilità
V0
tipo di montaggio
DIN rail: 35 mm
larghezza
12.4 mm
altezza
80 mm
Mass
0.0673 kg
profondità
80.000000 mm
Pole number
1
Max. operating voltage
32 V
min. operating voltage
18 V
Nominal current
8 A
remote signaling contact present
Yes
tensione di servizio
24 V
max. ambient temperature during operation
50 °C
max. capacitive load
0.020 µF
Fuse type
Electronic
Active current limitation
0
min. ambient temperature during operation
0 °C
codice EAN
4046356328043
Manufacturer product designation
Interruttore di protezione elettronico
Manufacturer product description
Interruttori di protezione elettronici, contatto di segnale: 1 in chiusura, corrente nominale: 8 A
Product type
EC-E1 8A
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85362010
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD