??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0903025 - EC-E1 3A
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0903025
Product number of the Manufacturer
0903025
Description short
Disjoncteur de protection d'appareils électronique
Description long
Relais de surveillance électronique, contact de signalisation : 1 contact NO, intensité nominale : 3 A
Manufacturer Type Description
EC-E1 3A
Preview
classe d’inflammabilité
V0
Type de montage
DIN rail: 35 mm
Largeur
12.4 mm
hauteur
80 mm
poids net
0.066 kg
profondeur
80 mm
Pole number
1
type de contact
without electrical isolation
tension d'emploi maximum
32 V
tension d'emploi minimum
18 V
courant nominal
3 A
remote signaling contact present
Yes
tension d'emploi
24 V
modèle de construction
DIN rail module, one-piece
température ambiante maximum de fonctionnement
50 °C
max. capacitive load
0.020 µF
Fuse type
Electronic
Active current limitation
0
température ambiante minimum de fonctionnement
0 °C
GTIN
4046356328012
Manufacturer product designation
Disjoncteur de protection d'appareils électronique
Manufacturer product description
Relais de surveillance électronique, contact de signalisation : 1 contact NO, intensité nominale : 3 A
Product type
EC-E1 3A
GLN of manufacturer
4063151
GTIN-Code
4046356328012
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85362010
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés