??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0899522 - AE EMB A -CP 2 SET
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0899522
Product number of the Manufacturer
0899522
Description short
Équerre de fixation
Description long
Équerre de fixation, pour boîtier polyester, longueur: 50 mm, largeur: 20 mm, hauteur: 2,5 mm, coloris: argenté
Manufacturer Type Description
AE EMB A -CP 2 SET
Preview
GTIN-Code
4055626282107
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
5
Largeur
20 mm
hauteur
2.500 mm
GTIN
4055626282107
Manufacturer product designation
Équerre de fixation
Manufacturer product description
Équerre de fixation, pour boîtier polyester, longueur: 50 mm, largeur: 20 mm, hauteur: 2,5 mm, coloris: argenté
Product type
AE EMB A -CP 2 SET
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
4
Quantity Scale
4
Customs tariff number
73269098
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !