??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0899522 - AE EMB A -CP 2 SET
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0899522
Artikelnummer des Herstellers
0899522
Kurzbeschreibung
Befestigungswinkel
Langbeschreibung
Befestigungswinkel, für Polyestergehäuse, Länge: 50 mm, Breite: 20 mm, Höhe: 2,5 mm, Farbe: silberfarben
Herstellertypbezeichnung
AE EMB A -CP 2 SET
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626282107
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
5
Breite
20 mm
Höhe
2.500 mm
GTIN
4055626282107
Herstellerproduktbezeichnung
Befestigungswinkel
Herstellerproduktbeschreibung
Befestigungswinkel, für Polyestergehäuse, Länge: 50 mm, Breite: 20 mm, Höhe: 2,5 mm, Farbe: silberfarben
Herstellerprodukttyp
AE EMB A -CP 2 SET
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
4
Mengenstaffel
4
Zolltarifnummer
73269098
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft