??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0899356 - E PE A 250X400X121
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0899356
Artikelnummer des Herstellers
0899356
Kurzbeschreibung
Leergehäuse
Langbeschreibung
Leergehäuse, Material: Polyester glasfaserverstärkt, fehgrau RAL 7000, 250 mm x 400 mm x 121 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel
Herstellertypbezeichnung
E PE A 250X400X121
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626276250
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
16
Schutzart (IP)
IP66
Breite
250 mm
Höhe
400 mm
Farbe
squirrell grey RAL 7000
Tiefe
121 mm
Wandmontage möglich
Ja
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
anreihbar möglich
Ja
Anzahl der Türen Vorderseite
1
Aufputz möglich
Ja
Bodenmontage möglich
Ja
Unterputz möglich
Nein
geeignet für Außenaufstellung
Ja
geeignet für metrische Montage
Nein
Lüftungstür vorhanden
Nein
Montageplatte tiefenverstellbar
Nein
rückseitige Tür vorhanden
Nein
Sichttür vorhanden
Nein
Montageplatte vorhanden
Nein
GTIN
4055626276250
Herstellerproduktbezeichnung
Leergehäuse
Herstellerproduktbeschreibung
Leergehäuse, Material: Polyester glasfaserverstärkt, fehgrau RAL 7000, 250 mm x 400 mm x 121 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel
Herstellerprodukttyp
E PE A 250X400X121
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
IN
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen