??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0899348 - E PE A 120X122X91
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0899348
Product number of the Manufacturer
0899348
Description short
Boîtier vide
Description long
Boîtier vide, matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre, gris petit-gris RAL 7000, 120 mm x 122 mm x 91 mm, type de verrouillage: flasque vissé
Manufacturer Type Description
E PE A 120X122X91
Preview
GTIN-Code
4055626276175
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
16
Indice de protection IP
IP66
Largeur
120 mm
hauteur
122 mm
couleur
squirrell grey RAL 7000
profondeur
91 mm
pour montage mural
Yes
conception CEM
No
tackable possible
Yes
Number of doors front
1
pour montage sur plâtre
Yes
pour montage de sol
Yes
pour montage encastré
No
convient pour une installation extérieure
Yes
convient pour un arrangement métrique
No
porte d'aération
No
avec platine de montage réglable en profondeur
No
avec porte arrière
No
glazed door present
No
Plaque de montage existante (O/N)
No
GTIN
4055626276175
Manufacturer product designation
Boîtier vide
Manufacturer product description
Boîtier vide, matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre, gris petit-gris RAL 7000, 120 mm x 122 mm x 91 mm, type de verrouillage: flasque vissé
Product type
E PE A 120X122X91
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85389099
Country of origin
IN
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés