??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0899334 - C PX A 605X405X252
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0899334
Artikelnummer des Herstellers
0899334
Kurzbeschreibung
Leergehäuse
Langbeschreibung
Leergehäuse, Material: Polyester glasfaserverstärkt, mit Graphitzusatz, schwarz, 405 mm x 605 mm x 252 mm, Verschlussart: Tür, Lieferumfang - ATD: Türscharnier mit 8-mm-Vierkantverschluss, Türscharnier mit 8-mm-Vierkantverschluss
Herstellertypbezeichnung
C PX A 605X405X252
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626276038
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
16
Schutzart (IP)
IP66
Breite
405 mm
Höhe
605 mm
Farbe
schwarz
Tiefe
252 mm
Wandmontage möglich
Ja
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
anreihbar möglich
Ja
Anzahl der Türen Vorderseite
1
Aufputz möglich
Ja
Bodenmontage möglich
Ja
Unterputz möglich
Nein
geeignet für Außenaufstellung
Ja
geeignet für metrische Montage
Nein
Lüftungstür vorhanden
Nein
Montageplatte tiefenverstellbar
Nein
rückseitige Tür vorhanden
Nein
Sichttür vorhanden
Nein
Montageplatte vorhanden
Nein
GTIN
4055626276038
Herstellerproduktbezeichnung
Leergehäuse
Herstellerproduktbeschreibung
Leergehäuse, Material: Polyester glasfaserverstärkt, mit Graphitzusatz, schwarz, 405 mm x 605 mm x 252 mm, Verschlussart: Tür, Lieferumfang - ATD: Türscharnier mit 8-mm-Vierkantverschluss, Türscharnier mit 8-mm-Vierkantverschluss
Herstellerprodukttyp
C PX A 605X405X252
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
HU
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen