??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0899327 - O PX A 81X81X75
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0899327
Product number of the Manufacturer
0899327
Description short
Boîtier vide
Description long
Boîtier vide, octogonal, matériau: Polyester renforcé en fibres de verre, avec graphique ajouté, noir, 81 mm x 81 mm x 75 mm, type de verrouillage: flasque vissé
Manufacturer Type Description
O PX A 81X81X75
Preview
GTIN-Code
4055626275963
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
16
Indice de protection IP
IP66
Largeur
81 mm
hauteur
81 mm
couleur
Black
profondeur
75 mm
pour montage mural
Yes
conception CEM
No
tackable possible
Yes
Number of doors front
1
pour montage sur plâtre
Yes
pour montage de sol
Yes
pour montage encastré
No
convient pour une installation extérieure
Yes
convient pour un arrangement métrique
No
porte d'aération
No
avec platine de montage réglable en profondeur
No
avec porte arrière
No
glazed door present
No
Plaque de montage existante (O/N)
No
GTIN
4055626275963
Manufacturer product designation
Boîtier vide
Manufacturer product description
Boîtier vide, octogonal, matériau: Polyester renforcé en fibres de verre, avec graphique ajouté, noir, 81 mm x 81 mm x 75 mm, type de verrouillage: flasque vissé
Product type
O PX A 81X81X75
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85389099
Country of origin
HU
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés