??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0899310 - E PX A 120X122X91
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0899310
Artikelnummer des Herstellers
0899310
Kurzbeschreibung
Leergehäuse
Langbeschreibung
Leergehäuse, Material: Polyester glasfaserverstärkt, mit Graphitzusatz, schwarz, 120 mm x 122 mm x 91 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel
Herstellertypbezeichnung
E PX A 120X122X91
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626275796
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
16
Schutzart (IP)
IP66
Breite
120 mm
Höhe
122 mm
Farbe
schwarz
Tiefe
91 mm
Wandmontage möglich
Ja
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
anreihbar möglich
Ja
Anzahl der Türen Vorderseite
1
Aufputz möglich
Ja
Bodenmontage möglich
Ja
Unterputz möglich
Nein
geeignet für Außenaufstellung
Ja
geeignet für metrische Montage
Nein
Lüftungstür vorhanden
Nein
Montageplatte tiefenverstellbar
Nein
rückseitige Tür vorhanden
Nein
Sichttür vorhanden
Nein
Montageplatte vorhanden
Nein
GTIN
4055626275796
Herstellerproduktbezeichnung
Leergehäuse
Herstellerproduktbeschreibung
Leergehäuse, Material: Polyester glasfaserverstärkt, mit Graphitzusatz, schwarz, 120 mm x 122 mm x 91 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel
Herstellerprodukttyp
E PX A 120X122X91
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
IN
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen