??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0899136 - C S6 A 740X980X300
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0899136
Product number of the Manufacturer
0899136
Description short
Boîtier vide
Description long
Boîtier vide, matériau: Acier inoxydable 316L / 1.4404, résistance superficielle: brossée, argenté, 740 mm x 980 mm x 300 mm, type de verrouillage: Porte avec charnière amovible, fournitures - ATD: Charnière de porte avec bouchon quart de tour, Plaque de montage, Clé à double panneton, Équerre de fixation avec vis de montage, Boulon de mise à la terre M12 positionné sur la face extérieure, Instructions d'installation, Charnière de porte avec bouchon quart de tour
Manufacturer Type Description
C S6 A 740X980X300
Preview
GTIN-Code
4046356928984
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
66
Indice de protection IP
IP66
Largeur
740 mm
hauteur
980 mm
couleur
silver
profondeur
300 mm
pour montage mural
Yes
conception CEM
No
tackable possible
Yes
Number of doors front
1
pour montage sur plâtre
Yes
pour montage de sol
Yes
pour montage encastré
No
convient pour une installation extérieure
Yes
convient pour un arrangement métrique
No
porte d'aération
No
avec platine de montage réglable en profondeur
No
avec porte arrière
No
glazed door present
No
Plaque de montage existante (O/N)
No
GTIN
4046356928984
Manufacturer product designation
Boîtier vide
Manufacturer product description
Boîtier vide, matériau: Acier inoxydable 316L / 1.4404, résistance superficielle: brossée, argenté, 740 mm x 980 mm x 300 mm, type de verrouillage: Porte avec charnière amovible, fournitures - ATD: Charnière de porte avec bouchon quart de tour, Plaque de montage, Clé à double panneton, Équerre de fixation avec vis de montage, Boulon de mise à la terre M12 positionné sur la face extérieure, Instructions d'installation, Charnière de porte avec bouchon quart de tour
Product type
C S6 A 740X980X300
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
94032080
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés