??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0899136 - C S6 A 740X980X300
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0899136
Artikelnummer des Herstellers
0899136
Kurzbeschreibung
Leergehäuse
Langbeschreibung
Leergehäuse, Material: Edelstahl 316L / 1.4404, Oberflächenwiderstand: gebürstet, silberfarben, 740 mm x 980 mm x 300 mm, Verschlussart: Tür mit wechselbarem Scharnier, Lieferumfang - ATD: Türscharnier mit Vierteldrehverschluss, Montageplatte, Doppelbartschlüssel, Befestigungswinkel mit Montageschrauben, Erdungsbolzen M12 außenseitig angebracht, Installationsanweisung, Türscharnier mit Vierteldrehverschluss
Herstellertypbezeichnung
C S6 A 740X980X300
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356928984
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
66
Schutzart (IP)
IP66
Breite
740 mm
Höhe
980 mm
Farbe
silver
Tiefe
300 mm
Wandmontage möglich
Ja
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
anreihbar möglich
Ja
Anzahl der Türen Vorderseite
1
Aufputz möglich
Ja
Bodenmontage möglich
Ja
Unterputz möglich
Nein
geeignet für Außenaufstellung
Ja
geeignet für metrische Montage
Nein
Lüftungstür vorhanden
Nein
Montageplatte tiefenverstellbar
Nein
rückseitige Tür vorhanden
Nein
Sichttür vorhanden
Nein
Montageplatte vorhanden
Nein
GTIN
4046356928984
Herstellerproduktbezeichnung
Leergehäuse
Herstellerproduktbeschreibung
Leergehäuse, Material: Edelstahl 316L / 1.4404, Oberflächenwiderstand: gebürstet, silberfarben, 740 mm x 980 mm x 300 mm, Verschlussart: Tür mit wechselbarem Scharnier, Lieferumfang - ATD: Türscharnier mit Vierteldrehverschluss, Montageplatte, Doppelbartschlüssel, Befestigungswinkel mit Montageschrauben, Erdungsbolzen M12 außenseitig angebracht, Installationsanweisung, Türscharnier mit Vierteldrehverschluss
Herstellerprodukttyp
C S6 A 740X980X300
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
94032080
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen