??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0899065 - C S6 A 382X458X160
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0899065
Product number of the Manufacturer
0899065
Description short
Boîtier vide
Description long
Boîtier vide, matériau: Acier inoxydable 316L / 1.4404, résistance superficielle: brossée, argenté, 382 mm x 458 mm x 160 mm, type de verrouillage: Porte avec charnière amovible, fournitures - ATD: Charnière de porte avec bouchon quart de tour, Plaque de montage, Clé à double panneton, Équerre de fixation avec vis de montage, Boulon de mise à la terre M12 positionné sur la face extérieure, Instructions d'installation, Charnière de porte avec bouchon quart de tour
Manufacturer Type Description
C S6 A 382X458X160
Preview
GTIN-Code
4046356928267
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
41
Indice de protection IP
IP66
Largeur
382 mm
hauteur
458 mm
couleur
silver
profondeur
160 mm
pour montage mural
Yes
conception CEM
No
tackable possible
Yes
Number of doors front
1
pour montage sur plâtre
Yes
pour montage de sol
Yes
pour montage encastré
No
convient pour une installation extérieure
Yes
convient pour un arrangement métrique
No
porte d'aération
No
avec platine de montage réglable en profondeur
No
avec porte arrière
No
glazed door present
No
Plaque de montage existante (O/N)
No
GTIN
4046356928267
Manufacturer product designation
Boîtier vide
Manufacturer product description
Boîtier vide, matériau: Acier inoxydable 316L / 1.4404, résistance superficielle: brossée, argenté, 382 mm x 458 mm x 160 mm, type de verrouillage: Porte avec charnière amovible, fournitures - ATD: Charnière de porte avec bouchon quart de tour, Plaque de montage, Clé à double panneton, Équerre de fixation avec vis de montage, Boulon de mise à la terre M12 positionné sur la face extérieure, Instructions d'installation, Charnière de porte avec bouchon quart de tour
Product type
C S6 A 382X458X160
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
2
Quantity Scale
1
Customs tariff number
94032080
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés