??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0899008 - E S6 A 300X200X80
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0899008
Artikelnummer des Herstellers
0899008
Kurzbeschreibung
Leergehäuse
Langbeschreibung
Leergehäuse, Material: Edelstahl 316L / 1.4404, Oberflächenwiderstand: gebürstet, silberfarben, 300 mm x 200 mm x 80 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel, Lieferumfang - ATD: Montageplatte, Befestigungswinkel mit Montageschrauben, Erdungsbolzen M12 außenseitig angebracht, Installationsanweisung, Montageplatte
Herstellertypbezeichnung
E S6 A 300X200X80
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356927666
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
41
Schutzart (IP)
IP66
Breite
300 mm
Höhe
200 mm
Farbe
silver
Tiefe
80 mm
Wandmontage möglich
Ja
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
anreihbar möglich
Ja
Anzahl der Türen Vorderseite
1
Aufputz möglich
Ja
Bodenmontage möglich
Ja
Unterputz möglich
Nein
geeignet für Außenaufstellung
Ja
geeignet für metrische Montage
Nein
Lüftungstür vorhanden
Nein
Montageplatte tiefenverstellbar
Nein
rückseitige Tür vorhanden
Nein
Sichttür vorhanden
Nein
Montageplatte vorhanden
Nein
GTIN
4046356927666
Herstellerproduktbezeichnung
Leergehäuse
Herstellerproduktbeschreibung
Leergehäuse, Material: Edelstahl 316L / 1.4404, Oberflächenwiderstand: gebürstet, silberfarben, 300 mm x 200 mm x 80 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel, Lieferumfang - ATD: Montageplatte, Befestigungswinkel mit Montageschrauben, Erdungsbolzen M12 außenseitig angebracht, Installationsanweisung, Montageplatte
Herstellerprodukttyp
E S6 A 300X200X80
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
2
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
94032080
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen