0875-1AX8-EE
Bel Fuse
Magnetic Solutions
0875-1AX8-EE
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/magnetic_solutions/0875_1ax8_ee/0875_1ax8_ee.prj},{NB=0875-1AX8-EE},{SHA256=rZ1kpfj8/3WTtdYuB3M+dRZJ9UHcCUQ9HoKDbhJ6Yqw=},{INAME=00023__08752d1ax82dee},{PN=0875-1AX8-EE},{DESC=MagJack 10/100BASE-T, PoE, 1X8, G/Y, -40 to 85oC, Tab Up, RoHS},{BRAND=Bel Magnetics},{PORTS=1X8},{SPEED=10/100BASE-T},{LED=Yes},{LEDT=G/Y},{HP=Standard},{PC=Tab Up},{OT=-40 to 85},{EMI=No},{POER=PoE 15W}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0875-1AX8-EE
Bill of material
0875-1AX8-EE
Part Number
0875-1AX8-EE
Description
MagJack 10/100BASE-T, PoE, 1X8, G/Y, -40 to 85oC, Tab Up, RoHS
Brand
Bel Magnetics
Number of Ports
1X8
Speed
10/100BASE-T
LED
Yes
LED Type
G/Y
Height Profile
Standard
Port Configuration
Tab Up
Operating Temperature
-40 to 85
°C
EMI Tabs
No
PoE Rating
PoE 15W
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성