??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
087 - Coude de transition 90°
Nomenclature
AGRU_11087002007_Transition Elbow 90_with metal female thread_PPR grey_20X1/2 - MOP 20 bar
LOD Destination
LOD Level
Numéro de l'article
Numéro de l'article
Code d'image
087
Poids
kg
Dimension longue
Dimension courte
Description 1
Coude de transition 90°
Description 2
avec filetage int. métallique
Description 3
class1-10bar class2-8bar
Matériel
PPR gris
Manufacturing process
-
Technologie de connexion
soudage par emboîtement
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Pouce
DSP
mm
DSP1
mm
T
mm
T1
mm
T2
mm
K
mm
K1
mm
RIN
Pouce
KGEW
mm
Dimension E
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés