??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0833210 - WMS-2 HF 2,4 (30X4)RL CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0833210
Product number of the Manufacturer
0833210
Description short
Gaine thermorétractable
Description long
Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc: défini par l'utilisateur, coupé, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1,2 ... 2,4 mm, surface utile: 30 x 4 mm
Manufacturer Type Description
WMS-2 HF 2,4 (30X4)RL CUS
Preview
GTIN-Code
4055626044576
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
9
Largeur
4 mm
couleur
White
Type de montage
plug in module
poids net
0.100 kg
Printing
user-defined
Marking process
Thermal transfer for rolls
type of delivery
Castor
sans halogène
Yes
matériau
Polyolefine
UV resistance
Test réussi
diamètre minimum du câble
1.200 mm
max. cable diameter
2.400 mm
label space present
Yes
diamètre maximum des conducteurs
2.400 mm
diamètre minimum des conducteurs
1.200 mm
shrink rate
2:1
GTIN
4055626044576
Manufacturer product designation
Gaine thermorétractable
Manufacturer product description
Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc: défini par l'utilisateur, coupé, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1,2 ... 2,4 mm, surface utile: 30 x 4 mm
Product type
WMS-2 HF 2,4 (30X4)RL CUS
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
49119900
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !