??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0831794 - LS-WMTB-AL (29X8) BK CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0831794
Product number of the Manufacturer
0831794
Description short
Repères pour câble
Description long
Repères pour câble, Planche d'aluminium, à commander : à l'unité, noir, impression selon les indications du client, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 2,9 mm, surface utile: 29 x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 36
Manufacturer Type Description
LS-WMTB-AL (29X8) BK CUS
Preview
GTIN-Code
4046356929950
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
7
Largeur
8.500 mm
couleur
Black
longueur
47 mm
Type de montage
quick fastening
poids net
0.100 kg
profondeur
0.800 mm
Marking process
Direct laser marking
type of delivery
Aluminum label
Number of units per delivery form
36
sans halogène
Yes
matériau
aluminum
UV resistance
Test réussi
Hygrométrie maximale
50 %
max. storage temperature
23 °C
min. storage temperature
23 °C
Min. relative humidity (storage)
50 %
max. relative humidity (storage)
50 %
Humidité relative minimale
50 %
diamètre minimum du câble
2.900 mm
max. cable diameter
2.900 mm
diamètre maximum des conducteurs
136 mm
diamètre minimum des conducteurs
2.900 mm
GTIN
4046356929950
Manufacturer product designation
Repères pour câble
Manufacturer product description
Repères pour câble, Planche d'aluminium, à commander : à l'unité, noir, impression selon les indications du client, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 2,9 mm, surface utile: 29 x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 36
Product type
LS-WMTB-AL (29X8) BK CUS
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
83100000
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !