??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0830493 - PML-W100 (25X25)R CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0830493
Product number of the Manufacturer
0830493
Description short
Etiquette d'avertissement
Description long
Etiquette d'avertissement, à commander : sous forme de ligne, jaune/noir, impression selon les indications du client: Vierge, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 25 x 25 mm
Manufacturer Type Description
PML-W100 (25X25)R CUS
Preview
GTIN-Code
4046356718059
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
9
GTIN
4046356718059
Manufacturer product designation
Etiquette d'avertissement
Manufacturer product description
Etiquette d'avertissement, à commander : sous forme de ligne, jaune/noir, impression selon les indications du client: Vierge, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 25 x 25 mm
Product type
PML-W100 (25X25)R CUS
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
49119900
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !