??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0830283 - UC-WMC 1,9 (30X4)
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0830283
Product number of the Manufacturer
0830283
Description short
Repère pour conducteur
Description long
Repère pour conducteur, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 1,2 ... 1,9 mm, surface utile: 30 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 12
Manufacturer Type Description
UC-WMC 1,9 (30X4)
Preview
GTIN-Code
4046356648707
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Largeur
4 mm
couleur
White
Type de montage
quick fastening
poids net
0.010 kg
Marking process
UV LED technology
type of delivery
mat
Number of units per delivery form
12
sans halogène
Yes
matériau
Plastic
UV resistance
Test réussi
diamètre minimum du câble
1.200 mm
max. cable diameter
1.900 mm
label space present
Yes
diamètre maximum des conducteurs
1.900 mm
diamètre minimum des conducteurs
1.200 mm
GTIN
4046356648707
Manufacturer product designation
Repère pour conducteur
Manufacturer product description
Repère pour conducteur, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 1,2 ... 1,9 mm, surface utile: 30 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 12
Product type
UC-WMC 1,9 (30X4)
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
39269097
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !