??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830283 - UC-WMC 1,9 (30X4)
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830283
Artikelnummer des Herstellers
0830283
Kurzbeschreibung
Leitermarker
Langbeschreibung
Leitermarker, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesserbereich: 1,2 ... 1,9 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 12
Herstellertypbezeichnung
UC-WMC 1,9 (30X4)
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356648707
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Breite
4 mm
Farbe
weiß
Montageart
Schnellbefestigung
Nettogewicht
0.010 kg
Markierverfahren
UV LED technology
Lieferform
Matte
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
12
halogenfrei
Ja
Werkstoff
Kunststoff
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
min. Kabeldurchmesser
1.200 mm
max. Durchmesser des Kabels
1.900 mm
Textfeld vorhanden
Ja
max. Aderdurchmesser
1.900 mm
min. Aderdurchmesser
1.200 mm
GTIN
4046356648707
Herstellerproduktbezeichnung
Leitermarker
Herstellerproduktbeschreibung
Leitermarker, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesserbereich: 1,2 ... 1,9 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 12
Herstellerprodukttyp
UC-WMC 1,9 (30X4)
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
39269097
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft