??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
083.20 - Adaptateur
Nomenclature
AGRU_11083404007_Adaptor_metal male thread+hexagonal_PPR grey_40X1 1/4 - MOP 20 bar
LOD Destination
LOD Level
Numéro de l'article
Numéro de l'article
Code d'image
083.20
Poids
kg
Dimension longue
Dimension courte
Description 1
Adaptateur
Description 2
filetage ext. métall.+6 pans
Description 3
class1-10bar class2-8bar
Matériel
PPR gris
Technologie de connexion
soudage par emboîtement
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Pouce
Dimension L
mm
L1
mm
DSP
mm
DSP1
mm
T
mm
SW
mm
RIN
Pouce
P
20.000 bar
KGEW
mm
Dimension E
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés