??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0829951 - UCT-WMS 3,2 (12X4) CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0829951
Artikelnummer des Herstellers
0829951
Kurzbeschreibung
Leiterbezeichnungshülse
Langbeschreibung
Leiterbezeichnungshülse, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufschieben, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Kabeldurchmesserbereich: 1,5 ... 3,2 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 55
Herstellertypbezeichnung
UCT-WMS 3,2 (12X4) CUS
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356609968
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
7
Breite
4.300 mm
Farbe
weiß
Montageart
Einschub
Nettogewicht
0.013 kg
Markierverfahren
Thermal transfer for sheets and cards
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
55
halogenfrei
Ja
Werkstoff
Polycarbonat (PC)
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
min. Kabeldurchmesser
1.500 mm
max. Durchmesser des Kabels
3.200 mm
Textfeld vorhanden
Ja
max. Aderdurchmesser
3.200 mm
min. Aderdurchmesser
1.500 mm
GTIN
4046356609968
Herstellerproduktbezeichnung
Leiterbezeichnungshülse
Herstellerproduktbeschreibung
Leiterbezeichnungshülse, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufschieben, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Kabeldurchmesserbereich: 1,5 ... 3,2 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 55
Herstellerprodukttyp
UCT-WMS 3,2 (12X4) CUS
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
49119900
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen