??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0829405 - UC-WMTB (44X15) OG CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0829405
Product number of the Manufacturer
0829405
Description short
Repères pour câble
Description long
Repères pour câble, à commander : sous forme de planche, orange, impression selon les indications du client, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 7 mm, surface utile: 44 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 4
Manufacturer Type Description
UC-WMTB (44X15) OG CUS
Preview
GTIN-Code
4046356551991
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
7
Largeur
15 mm
couleur
Orange
Type de montage
quick fastening
poids net
0.009 kg
Marking process
UV LED technology
Number of units per delivery form
4
sans halogène
Yes
matériau
Plastic
UV resistance
Test réussi
diamètre minimum du câble
7 mm
max. cable diameter
7 mm
label space present
Yes
diamètre maximum des conducteurs
136 mm
diamètre minimum des conducteurs
7 mm
GTIN
4046356551991
Manufacturer product designation
Repères pour câble
Manufacturer product description
Repères pour câble, à commander : sous forme de planche, orange, impression selon les indications du client, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 7 mm, surface utile: 44 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 4
Product type
UC-WMTB (44X15) OG CUS
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
49119900
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés