??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0829405 - UC-WMTB (44X15) OG CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0829405
Artikelnummer des Herstellers
0829405
Kurzbeschreibung
Kabelmarker
Langbeschreibung
Kabelmarker, bestellbar: mattenweise, orange, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 7 mm, Schriftfeldgröße: 44 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4
Herstellertypbezeichnung
UC-WMTB (44X15) OG CUS
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356551991
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
7
Breite
15 mm
Farbe
orange
Montageart
Schnellbefestigung
Nettogewicht
0.009 kg
Markierverfahren
UV LED technology
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
4
halogenfrei
Ja
Werkstoff
Kunststoff
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
min. Kabeldurchmesser
7 mm
max. Durchmesser des Kabels
7 mm
Textfeld vorhanden
Ja
max. Aderdurchmesser
136 mm
min. Aderdurchmesser
7 mm
GTIN
4046356551991
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelmarker
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelmarker, bestellbar: mattenweise, orange, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 7 mm, Schriftfeldgröße: 44 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4
Herstellerprodukttyp
UC-WMTB (44X15) OG CUS
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
49119900
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen