??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0829323 - US-WMTB (24X5) VT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0829323
Product number of the Manufacturer
0829323
Description short
Repères pour câble
Description long
Repères pour câble, Carte, violet, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 13 mm, surface utile: 24 x 5 mm, Nombre d'étiquettes: 35
Manufacturer Type Description
US-WMTB (24X5) VT
Preview
GTIN-Code
4046356613309
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
16
Largeur
14 mm
couleur
violet
Type de montage
quick fastening
poids net
0.013 kg
Marking process
Thermal transfer for sheets and cards
type of delivery
Card
Number of units per delivery form
35
sans halogène
No
matériau
PVC
UV resistance
Test réussi
diamètre minimum du câble
13 mm
max. cable diameter
13 mm
label space present
Yes
diamètre maximum des conducteurs
136 mm
diamètre minimum des conducteurs
13 mm
GTIN
4046356613309
Manufacturer product designation
Repères pour câble
Manufacturer product description
Repères pour câble, Carte, violet, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 13 mm, surface utile: 24 x 5 mm, Nombre d'étiquettes: 35
Product type
US-WMTB (24X5) VT
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
39204910
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !