??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0829047 - UC-WMCO 2,1 (12X3) YE CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0829047
Artikelnummer des Herstellers
0829047
Kurzbeschreibung
Leitermarker
Langbeschreibung
Leitermarker, bestellbar: mattenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,6 ... 2,1 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 3 mm, Anzahl der Einzelschilder: 40
Herstellertypbezeichnung
UC-WMCO 2,1 (12X3) YE CUS
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356538510
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
7
Breite
3 mm
Farbe
gelb
Länge
12 mm
Montageart
Einschub
Nettogewicht
0.010 kg
Markierverfahren
UV LED technology
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
40
halogenfrei
Ja
Werkstoff
Kunststoff
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
max. Lagerungstemperatur
23 °C
min. Lagerungstemperatur
23 °C
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
min. Kabeldurchmesser
1.600 mm
max. Durchmesser des Kabels
2.100 mm
max. Aderdurchmesser
2.100 mm
min. Aderdurchmesser
1.600 mm
GTIN
4046356538510
Herstellerproduktbezeichnung
Leitermarker
Herstellerproduktbeschreibung
Leitermarker, bestellbar: mattenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,6 ... 2,1 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 3 mm, Anzahl der Einzelschilder: 40
Herstellerprodukttyp
UC-WMCO 2,1 (12X3) YE CUS
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
49119900
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen