082-816-1000
Amphenol RF
Connectors
HN-Type Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/hn_type_connectors/082_816_1000.prj},{NB=082-816-1000},{SHA256=yjNfrTgOmIsWZZhP9hnZtEusTj6WLzV1u2WgYHxCWJw=},{INAME=00355__0822d8162d1000},{PN=082-816-1000},{DESC=RF Connector HN-Type Straight Clamp Plug RG-54 50 Ohm},{BF=Silver},{BM=Brass},{CG=Ungrouped},{CT=RG-54},{IMPEDANCE=50},{IM=Copolymer of Styrene},{IPR=Not Rated},{GENDER=Plug},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=4},{TMAX=85},{TMIN=-55},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Silver},{CMAT=Brass},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Threaded},{MC=500},{TS=Cable - Clamp},{SC=Standard}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
082-816-1000
Bill of material
082-816-1000
Part Number
082-816-1000
Description
RF Connector HN-Type Straight Clamp Plug RG-54 50 Ohm
Body Finish
Silver
Body Material
Brass
Cable Group
Ungrouped
Cable Type
RG-54
Impedance
50
Insulator Material
Copolymer of Styrene
IP Rating
Not Rated
Gender
Plug
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
4
Temp Max
85
Temp Min
-55
Non-Magnetic
No
Thread Direction
Standard
Contact Finish
Silver
Contact Material
Brass
Orientation
Straight
Contact Termionation
Solder
Coupling Mechanism
Threaded
Mating Cycles
500
Termination Style
Cable - Clamp
Size Category
Standard
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성