??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0818946 - UC-WMC 7,5 (23X8) BU
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0818946
Product number of the Manufacturer
0818946
Description short
Repère pour conducteur
Description long
Repère pour conducteur, Planche, bleu, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 5 ... 7,5 mm, surface utile: 23 x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 6
Manufacturer Type Description
UC-WMC 7,5 (23X8) BU
Preview
GTIN-Code
4046356135115
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
13
Largeur
8 mm
couleur
Blue
Type de montage
quick fastening
poids net
0.010 kg
Marking process
UV LED technology
type of delivery
mat
Number of units per delivery form
6
sans halogène
Yes
matériau
Plastic
UV resistance
Test réussi
diamètre minimum du câble
5 mm
max. cable diameter
7.500 mm
label space present
Yes
diamètre maximum des conducteurs
7.500 mm
diamètre minimum des conducteurs
5 mm
GTIN
4046356135115
Manufacturer product designation
Repère pour conducteur
Manufacturer product description
Repère pour conducteur, Planche, bleu, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 5 ... 7,5 mm, surface utile: 23 x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 6
Product type
UC-WMC 7,5 (23X8) BU
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
5
Quantity Scale
5
Customs tariff number
39269097
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés