??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0815211 - P-PEN
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0815211
Product number of the Manufacturer
0815211
Description short
Stylo à usage unique, non rechargeable
Description long
Stylo à usage unique, non rechargeable, coloris: noir
Manufacturer Type Description
P-PEN
Preview
GTIN-Code
4046356073585
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
34
Weight of the individual packaging
13.500 g
Foil weight portion of the individual packaging
5 g
Cardboard weight portion of the individual packaging
8.500 g
Polystyrene weight portion of the individual packaging
0 g
poids net
9.539 g
GTIN
4046356073585
Manufacturer product designation
Stylo à usage unique, non rechargeable
Manufacturer product description
Stylo à usage unique, non rechargeable, pour le repérage manuel, utilisable également avec l'adaptateur P‑PEN ADAPTER pour un repérage au traceur, épaisseur du trait 0,1 mm
Product type
P-PEN
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
96082000
Country of origin
JP
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !