??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0811228 - X-PEN 0,35
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0811228
Product number of the Manufacturer
0811228
Description short
Crayon de marquage
Description long
Crayon de marquage manuel d'étiquettes, sans cartouche d'encre, repérage extrêmement résistant à l'effacement, épaisseur du trait 0,35 mm
Manufacturer Type Description
X-PEN 0,35
Preview
GTIN-Code
4017918893781
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
22
Weight of the individual packaging
13.500 g
Foil weight portion of the individual packaging
5 g
Cardboard weight portion of the individual packaging
8.500 g
Polystyrene weight portion of the individual packaging
0 g
poids net
20.200 g
GTIN
4017918893781
Manufacturer product designation
Crayon de marquage
Manufacturer product description
Crayon de marquage manuel d'étiquettes, sans cartouche d'encre, repérage extrêmement résistant à l'effacement, épaisseur du trait 0,35 mm
Product type
X-PEN 0,35
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
96083000
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !