??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0811228 - X-PEN 0,35
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0811228
Artikelnummer des Herstellers
0811228
Kurzbeschreibung
Bezeichnungsstift
Langbeschreibung
Bezeichnungsstift ohne Tintenpatrone, zur manuellen Beschriftung von Markierungsschildern, Beschriftung extrem wischfest, Strichstärke 0,35 mm
Herstellertypbezeichnung
X-PEN 0,35
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918893781
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
22
Gewicht der Artikeleinzelverpackung
13.500 g
Gewichtsanteil Folie der Artikeleinzelverpackung
5 g
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung
8.500 g
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung
0 g
Nettogewicht
20.200 g
GTIN
4017918893781
Herstellerproduktbezeichnung
Bezeichnungsstift
Herstellerproduktbeschreibung
Bezeichnungsstift ohne Tintenpatrone, zur manuellen Beschriftung von Markierungsschildern, Beschriftung extrem wischfest, Strichstärke 0,35 mm
Herstellerprodukttyp
X-PEN 0,35
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
96083000
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft