??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0804171 - EO-AB/PT/LED/F
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0804171
Artikelnummer des Herstellers
0804171
Kurzbeschreibung
Steckdose
Langbeschreibung
Steckdose, Steckgesicht Typ AB 15A, Push-in-Federanschluss, für USA und weitere Länder, mit Leuchtanzeige, integrierte Sicherung, grau, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 125 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, UL 508
Herstellertypbezeichnung
EO-AB/PT/LED/F
Produktbild
Schutzart (IP)
IP20
Bemessungsspannung
125 V
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
6.300 A
Bemessungsstrom
6.300 A
Nettogewicht
0.090 kg
Klappdeckel vorhanden
Nein
Einbautiefe
57.500 mm
Breite in Teilungseinheiten
2.500
Spannungsart
AC
erhöhter Berührungsschutz vorhanden
Nein
Kontrollleuchte vorhanden
Ja
Anzahl der Steckdosen
1
GTIN
4055626226927
Herstellerproduktbezeichnung
Steckdose
Herstellerproduktbeschreibung
Steckdose, Steckgesicht Typ AB 15A, Push-in-Federanschluss, für USA und weitere Länder, mit Leuchtanzeige, integrierte Sicherung, grau, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 125 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, UL 508
Herstellerprodukttyp
EO-AB/PT/LED/F
GLN des Herstellers
4063151
Internationale Artikelnummer
4055626226927
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
13
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
5
Mengenstaffel
5
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen