??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
0804149 - EO-N/PT/LED/GN
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 0804149
Product number of the Manufacturer
0804149
Description short
Presa di corrente
Description long
Presa di corrente, Piano d'inserimento tipo N, Connessione a molla Push-in, per Brasile / Sudafrica e altri paesi, spia luminosa, verde, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, 250 V AC, 10 A, -20 °C, 60 °C
Manufacturer Type Description
EO-N/PT/LED/GN
Preview
degree of protection
IP20
rated voltage
250 V
Rated current [In] for the power loss specification
10 A
rated current
10 A
net weight
0.010 kg
Flap cover present
No
Installation depth
57.500 mm
Width in units of measurement
2.500
Voltage type
AC
child-protection present
No
control lamp present
Yes
Number of sockets
1
GTIN
4055626227306
Manufacturer product designation
Presa di corrente
Manufacturer product description
Presa di corrente, Piano d'inserimento tipo N, Connessione a molla Push-in, per Brasile / Sudafrica e altri paesi, spia luminosa, verde, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, 250 V AC, 10 A, -20 °C, 60 °C
Product type
EO-N/PT/LED/GN
GLN of manufacturer
4063151
GTIN-Code
4055626227306
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
13
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
5
Quantity Scale
5
Customs tariff number
85366990
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD