??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0804140 - EO-N/UT/GN
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0804140
Artikelnummer des Herstellers
0804140
Kurzbeschreibung
Steckdose
Langbeschreibung
Steckdose, Steckgesicht Typ N, Schraubanschluss, für Brasilien / Südafrika und weitere Länder, grün, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 20 A, -20 °C, 60 °C
Herstellertypbezeichnung
EO-N/UT/GN
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626226712
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
13
Schutzart (IP)
IP20
Bemessungsspannung
250 V
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
20 A
Bemessungsstrom
20 A
Nettogewicht
0.0733 kg
Klappdeckel vorhanden
Nein
Einbautiefe
75.000 mm
Breite in Teilungseinheiten
2.500
Spannungsart
AC
erhöhter Berührungsschutz vorhanden
Nein
Kontrollleuchte vorhanden
Nein
Anzahl der Steckdosen
1
GTIN
4055626226712
Herstellerproduktbezeichnung
Steckdose
Herstellerproduktbeschreibung
Steckdose, Steckgesicht Typ N, Schraubanschluss, für Brasilien / Südafrika und weitere Länder, grün, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 20 A, -20 °C, 60 °C
Herstellerprodukttyp
EO-N/UT/GN
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/0804140
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
5
Mengenstaffel
5
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen