??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0804038 - EO-CF/PT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0804038
Product number of the Manufacturer
0804038
Description short
Prise de courant
Description long
Prise de courant, Modèle d'enfichage de type CF, Raccordement à ressort Push-in, gris, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1
Manufacturer Type Description
EO-CF/PT
Preview
Indice de protection IP
IP20
Tension nominale
250 V
Rated current [In] for the power loss specification
16 A
rated current
16 A
poids net
0.062 kg
avec capot rabattable
No
profondeur de montage
60 mm
Width in units of measurement
2.500
Type de tension
AC
child-protection present
No
control lamp present
No
Nombre de prises
1
GTIN
4055626225784
Manufacturer product designation
Prise de courant
Manufacturer product description
Prise de courant, Modèle d'enfichage de type CF, Raccordement à ressort Push-in, gris, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1
Product type
EO-CF/PT
GLN of manufacturer
4063151
GTIN-Code
4055626225784
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
5
Quantity Scale
5
Customs tariff number
85366990
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés